(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Broca de carburo JIS34 Bisagra izquierda

Broca de carburo JIS34 Bisagra izquierda
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: broca de carburo
· Especificación JIS: Broca de un solo filo tipo 34 (Izquierda)
· Material: Carburo
· Unidad de envío (Libro): 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
34-1-K10
34-1-M20
34-1-P20
34-2-K10
34-2-M20
34-2-P20
34-3-K10
34-3-M20
34-3-P20
34-4-K10
34-4-M20
34-4-P20
34-K10
34-M20
34-P20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña E
(mm)
r Tipo de material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13100131139340.5K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13100131139340.5M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13100131139340.5P20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161201621611440.5K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161201621611440.5M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161201621611440.5P20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

191401931913550.5K10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

191401931913550.5M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

191401931913550.5P20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

251602542215651K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

251602542215651M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

251602542215651P20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080100106300.3K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080100106300.3M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080100106300.3P20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS 34 Tipo Broca de filo simple (izquierda) tipo de producto Broca de carburo Material Carburo
Unidad de envío(Libro) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico