(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Broca de carburo JIS42 Bisagra izquierda

Broca de carburo JIS42 Bisagra izquierda
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: broca de carburo
· Especificación JIS: Herramienta doble tipo 42 (Izquierda)
· Material: Carburo
· Unidad de envío (Libro): 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
42-1-K10
42-1-M20
42-1-P20
42-2-K10
42-2-M20
42-2-P20
42-3-K10
42-3-M20
42-3-P20
42-4-K10
42-4-M20
42-4-P20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
r Tipo de material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1310013113930.5K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1310013113930.5M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1310013113930.5P20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16120162161140.5K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16120162161140.5M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16120162161140.5P20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19140193191350.5K10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

19140193191350.5M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19140193191350.5P20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25160254221561K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25160254221561M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25160254221561P20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS Herramienta gemela tipo 42 (izquierda) tipo de producto Broca de carburo Material Carburo
Unidad de envío(Libro) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico