(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de producto: broca de carburo
· Especificación JIS: Herramienta de punta redonda tipo 40 (Izquierda)
· Material: Carburo
· Unidad de envío (Libro): 1
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
40-2-P20
Número de Parte |
---|
40-2-P20 |
Cargando…
Norma JIS | Herramienta de punta redonda tipo 40 (izquierda) | tipo de producto | Broca de carburo | Material | Carburo |
---|---|---|---|---|---|
Unidad de envío(Libro) | 1 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 40-2-P20 de la serie Bisagra Carburo Bit JIS40 Izquierda.
Número de Parte |
---|
40-1-P20 |
40-2-K10 |
40-2-M20 |
40-3-K10 |
40-3-M20 |
40-3-P20 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente