(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Broca cuadrada (pulgadas)

Broca cuadrada (pulgadas)
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Broca de herramienta completa
· Especificación JIS: bit cuadrado (pulgada)
· Material: Acero de alta velocidad

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
IN1-2-101
IN1-2-152
IN1-203
IN3-4-127
IN3-4-152
IN3-4-203
IN3-8-76
IN3-8-101
IN3-8-152
IN3-8-203
IN5-8-115
IN5-8-127
IN5-8-152
IN5-8-203
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Ancho
(Pulgada)
Altura
(Pulgada)
Longitud total
(Pulgada)
Unidad de envío
(Libro)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.710112.71/21/241
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.715212.71/21/261
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25.4020325.41181
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19.0512719.053/43/455
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19.0515219.053/43/465
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19.0520319.053/43/485
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.52769.523/83/831
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.521019.523/83/841
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.521529.523/83/8610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.522039.523/83/8810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.8711515.875/85/84 1/25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.8712715.875/85/855
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.8715215.875/85/865
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

15.8720315.875/85/881

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS Broca cuadrada (pulgadas) tipo de producto Bit de corte terminado Material Acero de alta velocidad

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico