(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Herramienta adhesiva serie S

Herramienta adhesiva serie S

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Herramienta de separación trapezoidal
· Especificación JIS: herramienta para pegar
· Material: Acero de alta velocidad
· Unidad de envío (Libro): 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S-1
S-2
S-2S
S-3
S-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.29012.71-13
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.211515.92-16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

411515.92S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.8140193-19
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.416525.44

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS Herramienta de pegado tipo de producto Herramienta de pegado Material Acero de alta velocidad
Unidad de envío(Libro) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico