(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad
· Especificación JIS: Herramienta recta de punta cuadrada tipo 64
· Material: Acero de alta velocidad
· Pintar: Oro
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TTB64 |
TTB64-1 |
TTB64-2 |
TTB64-3 |
TTB64-4 |
TTB64-5 |
TTB64-7 |
TTB64-9 |
TTB64-11 |
Cargando…
Norma JIS | Herramienta recta de punta cuadrada tipo 64 | tipo de producto | Broca de corte con cuchilla de alta velocidad | Material | Acero de alta velocidad |
---|---|---|---|---|---|
Pintura | Oro |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente