(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

HSS Bit JIS31 Modelo S510 Modelo Parting

HSS Bit JIS31 Modelo S510 Modelo Parting
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad
· Especificación JIS: 31 Tipo Broca saliente
· Material: Acero de alta velocidad
· Pintar: Oro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TTB31-1
TTB31-3
TTB31-4
TTB31-5
TTB31-9
TTB31-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña F
(mm)
Caña G
(mm)
Unidad de envío
(Libro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13115131-134164.52291
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19165193-1962475401
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19180254-19X25629754010
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22180225-22729764710
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

32250329-32938108775
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

383003811-381145118805

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS 31 Tipo de broca de proyección tipo de producto Broca de corte con cuchilla de alta velocidad Material Acero de alta velocidad
Pintura Oro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico