(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Broca HSS JIS40 Modelo S514 Modelo Agujero redondo Corte áspero (Números de pieza)

Broca HSS JIS40 Modelo S514 Modelo Agujero redondo Corte áspero
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad
· Especificación JIS: Herramienta para orificios de punta redonda tipo 40
· Material: Acero de alta velocidad
· Pintar: Oro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TTB40

Número de Parte
TTB40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña D
(mm)
Caña F
(mm)
Caña G
(mm)
Unidad de envío
(Libro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10120100-106133.562451

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS Herramienta de orificio de punta redonda tipo 40 tipo de producto Broca de corte con cuchilla de alta velocidad Material Acero de alta velocidad
Pintura Oro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TTB40 de la serie Broca HSS JIS40 Modelo S514 Modelo Agujero redondo Corte áspero.

Products like this...

Número de Parte
TTB40-1
TTB40-11
TTB40-2
TTB40-3
TTB40-5
TTB40-7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña D
(mm)
Caña F
(mm)
Caña G
(mm)
Unidad de envío
(Libro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13150131-13816583501
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

---11-38------5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16180162-1610205.594651
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19200193-1911247116751
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22230225-221529712810010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25260257-25173281481001

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico