(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca HSS JIS13R Modelo S505 Modelo Hoja única derecha

Broca HSS JIS13R Modelo S505 Modelo Hoja única derecha
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad
· Especificación JIS: Broca de un solo filo derecha tipo 13R
· Material: Acero de alta velocidad
· Pintar: Oro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TTB13R
TTB13R-1
TTB13R-2
TTB13R-3
TTB13R-4
TTB13R-5
TTB13R-7
TTB13R-9
TTB13R-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña D
(mm)
Caña F
(mm)
Unidad de envío
(Libro)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100100-108134311
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13115131-1310164.5311
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

16140162-1612205.5421
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19165193-1914247521
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19180254-19X25142975210
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22180225-2216297631
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25200257-2518328631
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

32250329-32243810845
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

383003811-38284511845
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña D
(mm)
Caña F
(mm)
Unidad de envío
(Libro)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS Bit 13R tipo bit de un solo borde tipo de producto Broca de corte con cuchilla de alta velocidad Material Acero de alta velocidad
Pintura Oro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico