(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca HSS JIS14R Modelo S507 Modelo Hoja áspera derecha

Broca HSS JIS14R Modelo S507 Modelo Hoja áspera derecha
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad
· Especificación JIS: Broca de hoja rugosa derecha tipo 14R
· Material: Acero de alta velocidad
· Pintar: Oro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TTB14R
TTB14R-1
TTB14R-2
TTB14R-3
TTB14R-4
TTB14R-5
TTB14R-7
TTB14R-9
TTB14R-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña F
(mm)
Unidad de envío
(Libro)
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100100-107134010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13115131-137164.501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16140162-168205.501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19165193-191024701
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19180254-19X2510297010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22180225-221129701
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25200257-2512.532801
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

32250329-3217381031
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

383003811-3822451145

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS Broca de hoja áspera derecha tipo 14R tipo de producto Broca de corte con cuchilla de alta velocidad Material Acero de alta velocidad
Pintura Oro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico