(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Hoja HSS Bit JIS15R Modelo S503 Modelo Horizontal

Hoja HSS Bit JIS15R Modelo S503 Modelo Horizontal
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad
· Especificación JIS: Broca de herramienta de acabado horizontal derecha tipo 15R
· Material: Acero de alta velocidad
· Pintar: Oro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TTB15R
TTB15R-1
TTB15R-2
TTB15R-3
TTB15R-4
TTB15R-5
TTB15R-7
TTB15R-9
TTB15R-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña F
(mm)
Unidad de envío
(Libro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100100-10713401
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13115131-139164.501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16140162-1612205.501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19165193-191424701
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19180254-19X2512297010
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22180225-2216297010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25200257-251832801
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

32250329-3224381035
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

383003811-3829451145

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS Broca de herramienta de acabado horizontal derecho tipo 15R tipo de producto Broca de corte con cuchilla de alta velocidad Material Acero de alta velocidad
Pintura Oro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico