(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca HSS JIS52 Modelo S516 Modelo Roscado de agujeros

Broca HSS JIS52 Modelo S516 Modelo Roscado de agujeros
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad
· Especificación JIS: Herramienta de roscado tipo 52
· Material: Acero de alta velocidad
· Pintar: Oro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TTB52
TTB52-1
TTB52-2
TTB52-3
TTB52-5
TTB52-7
TTB52-9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña D
(mm)
Caña F
(mm)
Caña G
(mm)
Pintura Unidad de envío
(Libro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10120100-106133.56245Oro1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13150131-1381658350Oro1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16180162-169205.59465Oro1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19200193-191024711675Oro1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22230225-2211297128100-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25260257-2512328148100Oro1
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

32320329-32143810159130Oro5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS Herramienta de roscado tipo 52 tipo de producto Broca de corte con cuchilla de alta velocidad Material Acero de alta velocidad

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico