(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Broca HSS JIS14L Modelo S508 Modelo Hoja áspera izquierda

Broca HSS JIS14L Modelo S508 Modelo Hoja áspera izquierda
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad
· Especificación JIS: Broca de hoja rugosa izquierda tipo 14 L
· Material: Acero de alta velocidad
· Pintar: Oro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TTB14L
TTB14L-1
TTB14L-2
TTB14L-3
TTB14L-4
TTB14L-5
TTB14L-7
TTB14L-9
TTB14L-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña F
(mm)
Unidad de envío
(Libro)
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100100-107134010
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13115131-137164.5010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16140162-168205.501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19165193-1910247010
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19180254-19X2510297010
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22180225-2211297010
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25200257-2512.5328010
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

32250329-3217381035
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

383003811-3822451145

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS Broca de hoja áspera izquierda tipo 14 L tipo de producto Broca de corte con cuchilla de alta velocidad Material Acero de alta velocidad
Pintura Oro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico