(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Broca HSS JIS32 Modelo S513 Modelo Corte de cuello de resorte (Números de pieza)

Broca HSS JIS32 Modelo S513 Modelo Corte de cuello de resorte
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad
· Especificación JIS: 32 Tipo hale Broca proyectante
· Material: Acero de alta velocidad
· Pintar: Oro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TTB32

Número de Parte
TTB32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña E
(mm)
Caña F
(mm)
Caña G
(mm)
Caña I
(mm)
Caña K
(mm)
Unidad de envío
(Libro)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100100-1031641036171

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS 32 bits de proyección tipo Hale tipo de producto Broca de corte con cuchilla de alta velocidad Material Acero de alta velocidad
Pintura Oro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TTB32 de la serie Broca HSS JIS32 Modelo S513 Modelo Corte de cuello de resorte.

Products like this...

Número de Parte
TTB32-1
TTB32-2
TTB32-3
TTB32-4
TTB32-5
TTB32-7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña E
(mm)
Caña F
(mm)
Caña G
(mm)
Caña I
(mm)
Caña K
(mm)
Unidad de envío
(Libro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13115131-134164.51347191
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16140162-165205.51658.51.5111
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19165193-196247196101.5131
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19180254-19X2562972571131310
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22180225-227297228113151
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25200257-258328259133171

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico