(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca HSS JIS53 Modelo S512 Modelo Roscado de cuello de resorte

Broca HSS JIS53 Modelo S512 Modelo Roscado de cuello de resorte
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad
· Especificación JIS: Herramienta de roscado Hale tipo 53
· Material: Acero de alta velocidad
· Pintar: Oro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TTB53
TTB53-1
TTB53-2
TTB53-3
TTB53-4
TTB53-5
TTB53-7
TTB53-9
TTB53-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña E
(mm)
Caña F
(mm)
Caña G
(mm)
Caña I
(mm)
Caña K
(mm)
Unidad de envío
(Libro)
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100100-10513410361710
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13115131-136164.51347191
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16140162-167205.51658.51.5111
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19165193-199247196101.5131
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19180254-19X2592972271131310
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22180225-2211297228113151
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25200257-2513328259133171
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

32250329-321638103210203215
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

383003811-381845113812214235

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS Herramienta de roscado tipo 53 Hale tipo de producto Broca de corte con cuchilla de alta velocidad Material Acero de alta velocidad
Pintura Oro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico