(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

HSS Bit JIS51 Modelo S509 Modelo Roscado (Números de pieza)

HSS Bit JIS51 Modelo S509 Modelo Roscado
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad
· Especificación JIS: Herramienta de roscado exterior tipo 51
· Material: Acero de alta velocidad
· Pintar: Oro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TTB51

Número de Parte
TTB51
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña D
(mm)
Caña F
(mm)
Unidad de envío
(Libro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100100-106134211

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS Herramienta de roscado exterior tipo 51 tipo de producto Broca de corte con cuchilla de alta velocidad Material Acero de alta velocidad
Pintura Oro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TTB51 de la serie HSS Bit JIS51 Modelo S509 Modelo Roscado.

Products like this...

Número de Parte
TTB51-1
TTB51-11
TTB51-2
TTB51-3
TTB51-4
TTB51-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña D
(mm)
Caña F
(mm)
Unidad de envío
(Libro)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13115131-137164.5321
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

383003811-38214511865
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16140162-169205.5421
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19165193-1910247421
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19180254-19X25112975410
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22180225-22122975410

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico