(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

MX445 MUGEN-RECUBRIMIENTO 4-Flauta LEAD 45 End Mill

MX445 MUGEN-RECUBRIMIENTO 4-Flauta LEAD 45 End Mill
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): poderosa hélice (45° a 60°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: TiAlN
· Número de flautas (hoja): 4

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MX445-1
MX445-1.5
MX445-2
MX445-2.5
MX445-3
MX445-3.5
MX445-4
MX445-4.5
MX445-5
MX445-5.5
MX445-6
MX445-8
MX445-10
MX445-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
Código del fabricante Tolerancia del diámetro de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

154451208-00095-001000~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.57.54451208-00095-001500~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2104501208-00095-002000~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.512.54501208-00095-002500~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3156551208-00095-003000~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.517.56601208-00095-003500~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4206601208-00095-004000~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.522.56651208-00095-004500~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5256651208-00095-005000~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.527.56751208-00095-005500~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

630675-08-00095-00600-0.01~-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

840890-08-00095-00800-0.01~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105010100-08-00095-01000-0.01~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

126012105-08-00095-01200-0.01~-0.03

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico