(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

MX440 MUGEN-RECUBRIMIENTO 4-Flauta LEAD 40 End Mill

MX440 MUGEN-RECUBRIMIENTO 4-Flauta LEAD 40 End Mill
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: TiAlN
· Número de flautas (hoja): 4

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MX440-1
MX440-1.5
MX440-2
MX440-2.5
MX440-3
MX440-3.5
MX440-4
MX440-4.5
MX440-5
MX440-5.5
MX440-6
MX440-8
MX440-10
MX440-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
Código del fabricante Tolerancia del diámetro de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1444512゜08-00090-001000~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5644512゜08-00090-001500~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2844512゜08-00090-002000~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.51044512゜08-00090-002500~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31265012゜08-00090-003000~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.51465012゜08-00090-003500~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41665512゜08-00090-004000~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.51865512゜08-00090-004500~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52066012゜08-00090-005000~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.52266512゜08-00090-005500~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

624665-08-00090-00600-0.01~-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

832890-08-00090-00800-0.01~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104010100-08-00090-01000-0.01~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

124812105-08-00090-01200-0.01~-0.03

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico