(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

MX240 MUGEN-RECUBRIMIENTO 2-Flauta LEAD 40 End Mill

MX240 MUGEN-RECUBRIMIENTO 2-Flauta LEAD 40 End Mill
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: TiAlN
· Número de flautas (hoja): 2

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MX240-0.3
MX240-0.4
MX240-0.5
MX240-0.6
MX240-0.7
MX240-0.8
MX240-0.9
MX240-1
MX240-1.1
MX240-1.2
MX240-1.3
MX240-1.4
MX240-1.5
MX240-1.6
MX240-1.7
MX240-1.8
MX240-1.9
MX240-2
MX240-2.1
MX240-2.2
MX240-2.3
MX240-2.4
MX240-2.5
MX240-2.6
MX240-2.7
MX240-2.8
MX240-2.9
MX240-3
MX240-3.1
MX240-3.2
MX240-3.3
MX240-3.4
MX240-3.5
MX240-3.6
MX240-3.7
MX240-3.8
MX240-3.9
MX240-4
MX240-4.1
MX240-4.2
MX240-4.3
MX240-4.4
MX240-4.5
MX240-4.6
MX240-4.7
MX240-4.8
MX240-4.9
MX240-5
MX240-5.1
MX240-5.2
MX240-5.3
MX240-5.4
MX240-5.5
MX240-5.6
MX240-5.7
MX240-5.8
MX240-5.9
MX240-6
MX240-7
MX240-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
Código del fabricante Tolerancia del diámetro de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.31.24451208-00040-000300~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.41.64451208-00040-000400~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.524451208-00040-000500~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.62.44451208-00040-000600~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.72.84451208-00040-000700~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.83.24451208-00040-000800~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.93.64451208-00040-000900~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

144451208-00040-001000~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.14.44451208-00040-001100~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.24.84451208-00040-001200~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.35.24451208-00040-001300~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.45.64451208-00040-001400~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.564451208-00040-001500~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.66.44451208-00040-001600~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.76.84451208-00040-001700~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.87.24451208-00040-001800~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.97.64451208-00040-001900~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

284451208-00040-002000~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.18.44451208-00040-002100~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.28.84451208-00040-002200~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.39.24451208-00040-002300~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.49.64451208-00040-002400~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5104451208-00040-002500~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.610.44501208-00040-002600~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.710.84501208-00040-002700~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.811.24501208-00040-002800~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.911.64501208-00040-002900~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3126501208-00040-003000~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.112.46501208-00040-003100~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.212.86501208-00040-003200~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.313.26501208-00040-003300~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.413.66501208-00040-003400~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5146501208-00040-003500~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.614.46501208-00040-003600~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.714.86501208-00040-003700~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.815.26501208-00040-003800~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.915.66501208-00040-003900~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4166551208-00040-004000~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.116.46551208-00040-004100~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.216.86551208-00040-004200~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.317.26551208-00040-004300~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.417.66551208-00040-004400~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5186551208-00040-004500~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.618.46551208-00040-004600~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.718.86551208-00040-004700~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.819.26551208-00040-004800~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.919.66551208-00040-004900~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5206601208-00040-005000~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.120.46601208-00040-005100~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.220.86601208-00040-005200~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.321.26601208-00040-005300~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.421.66601208-00040-005400~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5226651208-00040-005500~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.622.46651208-00040-005600~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.722.86651208-00040-005700~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.823.26651208-00040-005800~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.923.66651208-00040-005900~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

624665-08-00040-00600-0.01~-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7288901208-00040-00700-0.01~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

832890-08-00040-00800-0.01~-0.03

Cargando…

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico