(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

MX230 MUGEN-RECUBRIMIENTO 2-Flauta LEAD 30 End Mill

MX230 MUGEN-RECUBRIMIENTO 2-Flauta LEAD 30 End Mill
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: TiAlN
· Número de flautas (hoja): 2

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MX230-0.1
MX230-0.2
MX230-0.3
MX230-0.4
MX230-0.5
MX230-0.6
MX230-0.7
MX230-0.8
MX230-0.9
MX230-1
MX230-1.1
MX230-1.2
MX230-1.3
MX230-1.4
MX230-1.5
MX230-1.6
MX230-1.7
MX230-1.8
MX230-1.9
MX230-2
MX230-2.1
MX230-2.2
MX230-2.3
MX230-2.4
MX230-2.5
MX230-2.6
MX230-2.7
MX230-2.8
MX230-2.9
MX230-3
MX230-3.1
MX230-3.2
MX230-3.3
MX230-3.4
MX230-3.5
MX230-3.6
MX230-3.7
MX230-3.8
MX230-3.9
MX230-4
MX230-4.1
MX230-4.2
MX230-4.3
MX230-4.4
MX230-4.5
MX230-4.6
MX230-4.7
MX230-4.9
MX230-5
MX230-5.1
MX230-5.2
MX230-5.3
MX230-5.4
MX230-5.5
MX230-5.6
MX230-5.7
MX230-5.8
MX230-5.9
MX230-6
MX230-7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
Código del fabricante Tolerancia del diámetro de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.10.24451208-00030-000100~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.20.44451208-00030-000200~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.64451208-00030-000300~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.84451208-00030-000400~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.514451208-00030-000500~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.61.24451208-00030-000600~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.71.44451208-00030-000700~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.64451208-00030-000800~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.91.84451208-00030-000900~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

124451208-00030-001000~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.12.24451208-00030-001100~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.22.44451208-00030-001200~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.32.64451208-00030-001300~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.42.84451208-00030-001400~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.534451208-00030-001500~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.63.24451208-00030-001600~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.73.44451208-00030-001700~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.83.64451208-00030-001800~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.93.84451208-00030-001900~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

244451208-00030-002000~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.14.24451208-00030-002100~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.24.44451208-00030-002200~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.34.64451208-00030-002300~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.44.84451208-00030-002400~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.554451208-00030-002500~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.65.24451208-00030-002600~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.75.44451208-00030-002700~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.85.64451208-00030-002800~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.95.84451208-00030-002900~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

366451208-00030-003000~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.16.26451208-00030-003100~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.26.46451208-00030-003200~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.36.66451208-00030-003300~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.46.86451208-00030-003400~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.576451208-00030-003500~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.67.26451208-00030-003600~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.77.46451208-00030-003700~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.87.66451208-00030-003800~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.97.86451208-00030-003900~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

486451208-00030-004000~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.18.26451208-00030-004100~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.28.46451208-00030-004200~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.38.66451208-00030-004300~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.48.86451208-00030-004400~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.596501208-00030-004500~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.69.26501208-00030-004600~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.79.46501208-00030-004700~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.99.86501208-00030-004900~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5106501208-00030-005000~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.110.26501208-00030-005100~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.210.46501208-00030-005200~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.310.66501208-00030-005300~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.410.86501208-00030-005400~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5116501208-00030-005500~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.611.26501208-00030-005600~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.711.46501208-00030-005700~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.811.66501208-00030-005800~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.911.86501208-00030-005900~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

612650-08-00030-00600-0.01~-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7148651208-00030-00700-0.01~-0.03

Cargando…

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico