(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice débil (15 a 25°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: TiAlN
· Número de flautas (hoja): 4
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
MX425-1 |
MX425-1.5 |
MX425-2 |
MX425-2.5 |
MX425-3 |
MX425-3.5 |
MX425-4 |
MX425-4.5 |
MX425-5 |
MX425-5.5 |
MX425-6 |
MX425-8 |
MX425-10 |
MX425-12 |
Cargando…
Material de trabajo | Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina | Número de flautas(hoja) | 4 | Modelo | Cuadrado |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | TiAlN | Procesamiento de aplicaciones | Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados | Forma de flauta | Con plomo |
Ángulo de hélice (θ) | Torsión débil (15 a 25 °) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente