(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas sólidas de carburo: mango de fresa, broca de punta micro con revestimiento Mugen, tipo piloto, NSPD-M

Brocas sólidas de carburo: mango de fresa, broca de punta micro con revestimiento Mugen, tipo piloto, NSPD-M
  • Descuento por volumen

· Tipo de material de herramienta: Carburo
· Longitud total (L) (mm): 40
· Modelo de enlace: Enlace de fresado final
· Presencia de recubrimiento: Incluido
· Tipo de revestimiento: TiAlN

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NSPD-M-0.01
NSPD-M-0.03
NSPD-M-0.04
NSPD-M-0.05
NSPD-M-0.06
NSPD-M-0.07
NSPD-M-0.08
NSPD-M-0.09
NSPD-M-0.015
NSPD-M-0.025
NSPD-M-0.1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.010.01504-00012-00100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.030.0604-00012-00300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.040.0804-00012-00400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.050.104-00012-00500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.060.1204-00012-00600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.070.1404-00012-00700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.080.1604-00012-00800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.090.1804-00012-00900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.0150.02504-00012-00150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.0250.0504-00012-00250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.204-00012-01000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Tipo de material de herramienta Carburo Overall Length (L)(mm) 40
Modelo de enlace End Mill Shank Coating Presence Disponible Tipo de recubrimiento TiAlN
Presencia de pozos de petróleo NA Numero de flautas 2 Ángulo de la punta(°) 120
Adelgazamiento Disponible (γ) ángulo del cuello(°) 15° (d) diámetro del vástago(mm) 4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico