(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas sólidas de carburo: mango de fresa, microbroca de microrecubrimiento Mugen, NSMD-M

Brocas sólidas de carburo: mango de fresa, microbroca de microrecubrimiento Mugen, NSMD-M
  • Descuento por volumen

· Tipo de material de herramienta: Carburo
· Longitud total (L) (mm): 40
· Modelo de enlace: Enlace de fresado final
· Presencia de recubrimiento: Incluido
· Tipo de revestimiento: TiAlN

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NSMD-M-0.01
NSMD-M-0.02
NSMD-M-0.03
NSMD-M-0.05
NSMD-M-0.06
NSMD-M-0.07
NSMD-M-0.08
NSMD-M-0.09
NSMD-M-0.015
NSMD-M-0.025
NSMD-M-0.035
NSMD-M-0.045
NSMD-M-0.055
NSMD-M-0.065
NSMD-M-0.075
NSMD-M-0.085
NSMD-M-0.095
NSMD-M-0.1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.010.104-00002-00100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.020.204-00002-00200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.030.304-00002-00300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.050.504-00002-00500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.060.604-00002-00600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.070.704-00002-00700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.080.804-00002-00800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.090.904-00002-00900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.0150.1504-00002-00150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.0250.2504-00002-00250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.0350.404-00002-00350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.0450.504-00002-00450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.0550.604-00002-00550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.0650.704-00002-00650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.0750.804-00002-00750
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.0850.904-00002-00850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.095104-00002-00950
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.1104-00002-01000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Tipo de material de herramienta Carburo Overall Length (L)(mm) 40
Modelo de enlace End Mill Shank Coating Presence Disponible Tipo de recubrimiento TiAlN
Presencia de pozos de petróleo NA Numero de flautas 2 Ángulo de la punta(°) 120
Adelgazamiento Disponible (γ) ángulo del cuello(°) 15° (d) diámetro del vástago(mm) 4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico