(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

MHRH230R Fresa de recubrimiento de MUGEN PREMIUM Fresa de extremo de radio de cuello largo de 2 flautas para aceros endurecidos

MHRH230R Fresa de recubrimiento de MUGEN PREMIUM Fresa de extremo de radio de cuello largo de 2 flautas para aceros endurecidos
  • Descuento por volumen

· Modelo: Radio de cuello largo
· Número de flautas (hoja): 2
· Ángulo de hélice (Θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Recubrimiento: Para alta dureza (A base de silicona)
· Precisión R (µm): 0.005 to -0.005

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MHRH230R-0.2-R0.05-0.5
MHRH230R-0.2-R0.05-1
MHRH230R-0.2-R0.05-1.5
MHRH230R-0.2-R0.05-2
MHRH230R-0.3-R0.05-1
MHRH230R-0.3-R0.05-1.5
MHRH230R-0.3-R0.05-2
MHRH230R-0.3-R0.05-2.5
MHRH230R-0.3-R0.05-3
MHRH230R-0.4-R0.05-1
MHRH230R-0.4-R0.05-2
MHRH230R-0.4-R0.05-3
MHRH230R-0.4-R0.05-4
MHRH230R-0.4-R0.1-1
MHRH230R-0.4-R0.1-2
MHRH230R-0.4-R0.1-3
MHRH230R-0.4-R0.1-4
MHRH230R-0.5-R0.05-1
MHRH230R-0.5-R0.05-2
MHRH230R-0.5-R0.05-3
MHRH230R-0.5-R0.05-4
MHRH230R-0.5-R0.05-5
MHRH230R-0.5-R0.1-1
MHRH230R-0.5-R0.1-2
MHRH230R-0.5-R0.1-3
MHRH230R-0.5-R0.1-4
MHRH230R-0.5-R0.1-5
MHRH230R-0.6-R0.05-2
MHRH230R-0.6-R0.05-4
MHRH230R-0.6-R0.05-6
MHRH230R-0.6-R0.1-2
MHRH230R-0.6-R0.1-4
MHRH230R-0.6-R0.1-6
MHRH230R-0.7-R0.05-4
MHRH230R-0.7-R0.05-6
MHRH230R-0.7-R0.1-4
MHRH230R-0.7-R0.1-6
MHRH230R-0.8-R0.05-4
MHRH230R-0.8-R0.05-6
MHRH230R-0.8-R0.05-8
MHRH230R-0.8-R0.1-4
MHRH230R-0.8-R0.1-6
MHRH230R-0.8-R0.1-8
MHRH230R-0.8-R0.2-4
MHRH230R-0.8-R0.2-6
MHRH230R-0.8-R0.2-8
MHRH230R-0.9-R0.1-4
MHRH230R-0.9-R0.1-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Longitud efectiva real para ángulo de gradiente de la pieza de trabajo de 30 '
(mm)
Longitud efectiva real en el ángulo de inclinación del trabajo 1 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 1 ° 30 '
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 2 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 3 °
(mm)
Código del fabricante (d2) Diámetro del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.050.15450.50.560.590.610.640.7108-00227-020510.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.050.154511.081.131.181.241.3708-00227-020530.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.050.15451.51.611.681.751.842.0308-00227-020550.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.050.154522.132.222.322.432.708-00227-020570.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.050.254511.081.131.181.241.3708-00227-030510.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.050.25451.51.611.681.751.842.0308-00227-030520.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.050.254522.132.222.322.432.708-00227-030530.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.050.25452.52.652.772.893.033.3608-00227-030540.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.050.254533.173.313.463.634.0208-00227-030550.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.050.34511.121.171.221.281.4208-00227-040510.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.050.34522.162.262.362.482.7408-00227-040530.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.050.34533.213.353.53.674.0708-00227-040550.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.050.34544.254.444.644.875.408-00227-040570.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.10.34511.121.171.221.271.408-00227-041010.37
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.40.10.34522.162.252.362.472.7308-00227-041030.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.10.34533.213.343.53.664.0508-00227-041050.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.10.34544.254.434.644.865.3808-00227-041070.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.050.44511.131.181.241.291.4308-00227-050510.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.050.44522.182.272.382.492.7608-00227-050520.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.050.44533.223.363.523.694.0908-00227-050530.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.050.44544.264.454.664.885.4108-00227-050540.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.050.44555.315.545.86.086.7408-00227-050550.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.10.44511.131.181.231.281.4208-00227-051010.46
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.50.10.44522.172.272.372.482.7408-00227-051020.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.10.44533.223.363.513.684.0708-00227-051030.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.10.44544.264.454.654.875.408-00227-051040.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.10.44555.35.545.796.076.7208-00227-051050.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.050.54522.182.272.382.492.7608-00227-060510.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.050.54544.264.454.664.885.4108-00227-060530.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.050.54566.356.636.947.288.0708-00227-060550.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.10.54522.172.272.372.482.7408-00227-061010.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.10.54544.264.454.654.875.408-00227-061030.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.10.54566.356.636.937.278.0508-00227-061050.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.70.050.554544.264.454.664.885.4108-00227-070510.66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.70.050.554566.356.636.947.288.0708-00227-070530.66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.70.10.554544.264.454.654.875.408-00227-071010.66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.70.10.554566.356.636.937.278.0508-00227-071030.66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.050.654544.274.464.674.95.4308-00227-080510.76
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.050.654566.366.646.957.298.0808-00227-080530.76
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.050.655088.458.829.239.6810.7408-00227-080550.76
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.10.654544.274.464.664.895.4108-00227-081010.76
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.10.654566.366.646.947.288.0708-00227-081030.76
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.10.655088.448.829.239.6810.7208-00227-081050.76
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.20.654544.274.454.654.875.3808-00227-082010.76
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.20.654566.356.636.937.268.0408-00227-082030.76
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.20.655088.448.819.219.6610.6908-00227-082050.76
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.90.10.74544.284.474.684.95.4308-00227-091010.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.90.10.75088.468.839.249.6910.7408-00227-091050.85

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Radio de cuello largo
Diámetro del enlace (d)(mm) 4 Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) Revestimiento Para alta dureza (grupo de silicona)
Ángulo de hélice (Θ) Torsión estándar (30-40 °) Precisión R(µm) 0.005~-0.005 (γ) ángulo del cuello(°) 12°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico