(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

MHRH230R Fresa de recubrimiento de MUGEN PREMIUM Fresa de extremo de radio de cuello largo de 2 flautas para aceros endurecidos (Números de pieza)

MHRH230R Fresa de recubrimiento de MUGEN PREMIUM Fresa de extremo de radio de cuello largo de 2 flautas para aceros endurecidos
  • Descuento por volumen

· Modelo: Radio de cuello largo
· Número de flautas (hoja): 2
· Ángulo de hélice (Θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Recubrimiento: Para alta dureza (A base de silicona)
· Precisión R (µm): 0.005 to -0.005

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MHRH230R-0.6-R0.1-2

 
Número de Parte
MHRH230R-0.6-R0.1-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Longitud efectiva real para ángulo de gradiente de la pieza de trabajo de 30 '
(mm)
Longitud efectiva real en el ángulo de inclinación del trabajo 1 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 1 ° 30 '
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 2 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 3 °
(mm)
Código del fabricante (d2) Diámetro del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.10.54522.172.272.372.482.7408-00227-061010.56

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Radio de cuello largo
Diámetro del enlace (d)(mm) 4 Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) Revestimiento Para alta dureza (grupo de silicona)
Ángulo de hélice (Θ) Torsión estándar (30-40 °) Precisión R(µm) 0.005~-0.005 (γ) ángulo del cuello(°) 12°

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MHRH230R-0.6-R0.1-2 de la serie MHRH230R Fresa de recubrimiento de MUGEN PREMIUM Fresa de extremo de radio de cuello largo de 2 flautas para aceros endurecidos.

Products like this...

Número de Parte
MHRH230R-0.2-R0.05-2
MHRH230R-0.3-R0.05-1
MHRH230R-0.3-R0.05-1.5
MHRH230R-0.6-R0.1-4
MHRH230R-0.6-R0.1-6
MHRH230R-0.7-R0.05-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Longitud efectiva real para ángulo de gradiente de la pieza de trabajo de 30 '
(mm)
Longitud efectiva real en el ángulo de inclinación del trabajo 1 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 1 ° 30 '
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 2 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 3 °
(mm)
Código del fabricante (d2) Diámetro del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.050.154522.132.222.322.432.708-00227-020570.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.050.254511.081.131.181.241.3708-00227-030510.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.050.25451.51.611.681.751.842.0308-00227-030520.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.10.54544.264.454.654.875.408-00227-061030.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.10.54566.356.636.937.278.0508-00227-061050.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.70.050.554544.264.454.664.885.4108-00227-070510.66

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico