(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

MSE230M Fresa de extremo de 2 flautas con revestimiento MUGEN con diámetro medido

MSE230M Fresa de extremo de 2 flautas con revestimiento MUGEN con diámetro medido
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: TiAlN
· Número de flautas (hoja): 2

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MSE230M-0.1
MSE230M-0.2
MSE230M-0.3
MSE230M-0.4
MSE230M-0.5
MSE230M-0.8
MSE230M-1
MSE230M-1.5
MSE230M-2
MSE230M-2.5
MSE230M-3
MSE230M-4
MSE230M-5
MSE230M-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
Código del fabricante Tolerancia del diámetro de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.15445908-00105-000100~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.4445908-00105-000200~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.6445908-00105-000300~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.8445908-00105-000400~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.25445908-00105-000500~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.82445908-00105-000800~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12.5445908-00105-001000~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54445908-00105-001500~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25445908-00105-002000~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.57445908-00105-002500~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38650908-00105-003000~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

410650908-00105-004000~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

513655908-00105-005000~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

615655-08-00105-006000~-0.02

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico