(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

MSB230G2 MUGEN-RECUBRIMIENTO Molino de extremo de bola de alta precisión con fines de lucro (MSB230G2-R1)

MSB230G2 MUGEN-RECUBRIMIENTO Molino de extremo de bola de alta precisión con fines de lucro MSB230G2-R1
  • Descuento por volumen

· Modelo: Aburrir
· Número de flautas (hoja): 2
· Recubrimiento: TiAlN
· Precisión R (µm): 0.002 to -0.002
· Con/sin torsión: Disponible

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MSB230G2-R1

 
Número de Parte
MSB230G2-R1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Código del fabricante (D) Diámetro de la cuchilla
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1360408-00505-0010029

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento TiAlN Precisión R(µm) 0.002~-0.002 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove
Con / sin torsión Disponible

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MSB230G2-R1 de la serie MSB230G2 MUGEN-RECUBRIMIENTO Molino de extremo de bola de alta precisión con fines de lucro.

Products like this...

Número de Parte
MSB230G2-R0.2
MSB230G2-R0.25
MSB230G2-R0.3
MSB230G2-R1.5
MSB230G2-R2
MSB230G2-R2.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Código del fabricante (D) Diámetro de la cuchilla
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.650408-00505-000200.415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.850408-00505-000250.515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.950408-00505-000300.615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5560608-00505-0015039
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2670608-00505-0020049
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5870608-00505-0025059

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico