(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo: Aburrir
· Número de flautas (hoja): 2
· Recubrimiento: TiAlN
· Precisión R (µm): 0.01 to -0.01
· Con/sin torsión: Disponible
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Modelo | Pelota | Material de trabajo | Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina | Número de flautas(hoja) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | TiAlN | Precisión R(µm) | 0.01~-0.01 | Procesamiento de aplicaciones | Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove |
Con / sin torsión | Disponible |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente