(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo: Radio de cuello largo
· Número de flautas (hoja): 2
· Ángulo de hélice (Θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Recubrimiento: TiAlN
· (γ) Ángulo del cuello (°): 12°
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MHR230R-1-R0.2-3-4
Número de Parte |
---|
MHR230R-1-R0.2-3-4 |
Cargando…
Material de trabajo | Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina | Número de flautas(hoja) | 2 | Modelo | Radio de cuello largo |
---|---|---|---|---|---|
Procesamiento de aplicaciones | Avión / Lado / Superficie curva / Ranura | Revestimiento | TiAlN | Ángulo de hélice (Θ) | Torsión estándar (30-40 °) |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MHR230R-1-R0.2-3-4 de la serie MHR230R MUGEN-RECUBRIMIENTO 2-Flauta Long Neck Radius End Mill.
Número de Parte |
---|
MHR230R-0.2-R0.05-1-6 |
MHR230R-0.2-R0.05-1.5-4 |
MHR230R-0.2-R0.05-2-4 |
MHR230R-1-R0.2-3-6 |
MHR230R-1-R0.2-4-4 |
MHR230R-1-R0.2-4-6 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente