(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

MHR230R MUGEN-RECUBRIMIENTO 2-Flauta Long Neck Radius End Mill (Números de pieza)

MHR230R MUGEN-RECUBRIMIENTO 2-Flauta Long Neck Radius End Mill
  • Descuento por volumen

· Modelo: Radio de cuello largo
· Número de flautas (hoja): 2
· Ángulo de hélice (Θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Recubrimiento: TiAlN
· (γ) Ángulo del cuello (°): 12°

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MHR230R-0.3-R0.05-1.5-4

 
Número de Parte
MHR230R-0.3-R0.05-1.5-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Precisión R
(µm)
Longitud efectiva real para ángulo de gradiente de la pieza de trabajo de 30 '
(mm)
Longitud efectiva real en el ángulo de inclinación del trabajo 1 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 1 ° 30 '
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 2 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 3 °
(mm)
Código del fabricante (d2) Diámetro del cuello
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.050.254541.50.005~-0.0051.611.681.761.842.0408-00221-030510.2812°

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Radio de cuello largo
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva / Ranura Revestimiento TiAlN Ángulo de hélice (Θ) Torsión estándar (30-40 °)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MHR230R-0.3-R0.05-1.5-4 de la serie MHR230R MUGEN-RECUBRIMIENTO 2-Flauta Long Neck Radius End Mill.

Products like this...

Número de Parte
MHR230R-0.2-R0.05-1-6
MHR230R-0.2-R0.05-1.5-4
MHR230R-0.2-R0.05-2-4
MHR230R-0.3-R0.05-2-4
MHR230R-0.3-R0.05-2-6
MHR230R-0.3-R0.05-2.5-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Precisión R
(µm)
Longitud efectiva real para ángulo de gradiente de la pieza de trabajo de 30 '
(mm)
Longitud efectiva real en el ángulo de inclinación del trabajo 1 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 1 ° 30 '
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 2 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 3 °
(mm)
Código del fabricante (d2) Diámetro del cuello
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.050.1550610.005~-0.0051.091.141.191.241.3808-00220-020020.1812°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.050.154541.50.005~-0.0051.611.681.761.842.0408-00221-020520.1812°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.050.1545420.005~-0.0052.132.232.332.442.7108-00221-020530.1812°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.050.2545420.005~-0.0052.132.232.332.442.7108-00221-030520.2812°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.050.2550620.005~-0.0052.132.232.332.442.7108-00220-030020.2812°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.050.254542.50.005~-0.0052.652.772.93.043.3708-00221-030530.2812°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico