(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

MSTNR230 RECUBRIMIENTO MUGEN Fresa de extremo de radio de cuello cónico largo (Números de pieza)

MSTNR230 RECUBRIMIENTO MUGEN Fresa de extremo de radio de cuello cónico largo
  • Descuento por volumen

· Modelo: Radio de cuello cónico
· Número de flautas (hoja): 2
· Ángulo de hélice (Θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Recubrimiento: TiAlN
· Precisión R (µm): 0.005 to -0.005

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MSTNR230-0.4-R0.05-5-4

 
Número de Parte
MSTNR230-0.4-R0.05-5-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
(d1) Diámetro de la garganta
(mm)
(α) Ángulo de pendiente efectivo
(°)
(θ) ángulo del cuello
(°)
(l2) Longitud debajo del cuello
(mm)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.050.350440.964°03′0.808-00770-04252

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Radio de cuello cónico
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) Revestimiento TiAlN Ángulo de hélice (Θ) Torsión estándar (30-40 °)
Precisión R(µm) 0.005~-0.005 (γ) Cuello ángulo 2(°) 12°

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MSTNR230-0.4-R0.05-5-4 de la serie MSTNR230 RECUBRIMIENTO MUGEN Fresa de extremo de radio de cuello cónico largo.

Products like this...

Número de Parte
MSTNR230-0.2-R0.05-3-2
MSTNR230-0.2-R0.05-5-1
MSTNR230-0.2-R0.05-5-2
MSTNR230-0.4-R0.1-1-3
MSTNR230-0.4-R0.1-1-4
MSTNR230-0.4-R0.1-3-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
(d1) Diámetro de la garganta
(mm)
(α) Ángulo de pendiente efectivo
(°)
(θ) ángulo del cuello
(°)
(l2) Longitud debajo del cuello
(mm)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.050.1550420.372°28′0.408-00770-02232
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.050.1550410.33°10′0.408-00770-02251
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.050.1550420.484°07′0.408-00770-02252
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.10.350430.480°46′0.808-00770-04311
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.10.350440.510°49′0.808-00770-04312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.10.350430.632°17′0.808-00770-04331

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico