(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

MSZ345 PODER DE REVESTIMIENTO MUGEN "Z" End Mill

MSZ345 PODER DE REVESTIMIENTO MUGEN "Z" End Mill
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): poderosa hélice (45° a 60°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: TiAlN
· Número de flautas (hoja): 3

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MSZ345-1
MSZ345-1.1
MSZ345-1.2
MSZ345-1.3
MSZ345-1.4
MSZ345-1.5
MSZ345-1.6
MSZ345-1.7
MSZ345-1.8
MSZ345-1.9
MSZ345-2
MSZ345-2.1
MSZ345-2.2
MSZ345-2.3
MSZ345-2.4
MSZ345-2.5
MSZ345-2.6
MSZ345-2.7
MSZ345-2.8
MSZ345-2.9
MSZ345-3
MSZ345-3.1
MSZ345-3.2
MSZ345-3.3
MSZ345-3.4
MSZ345-3.5
MSZ345-3.6
MSZ345-3.7
MSZ345-3.8
MSZ345-3.9
MSZ345-4
MSZ345-4.1
MSZ345-4.2
MSZ345-4.3
MSZ345-4.4
MSZ345-4.5
MSZ345-4.6
MSZ345-4.7
MSZ345-4.8
MSZ345-4.9
MSZ345-5
MSZ345-5.1
MSZ345-5.2
MSZ345-5.3
MSZ345-5.4
MSZ345-5.5
MSZ345-5.6
MSZ345-5.7
MSZ345-5.8
MSZ345-5.9
MSZ345-6
MSZ345-6.1
MSZ345-6.2
MSZ345-6.3
MSZ345-6.4
MSZ345-6.5
MSZ345-6.6
MSZ345-6.7
MSZ345-6.8
MSZ345-6.9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
Código del fabricante Tolerancia del diámetro de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5445908-00133-001000~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.11.7445908-00133-001100~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.8445908-00133-001200~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.32445908-00133-001300~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.42.1445908-00133-001400~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.3445908-00133-001500~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.62.4445908-00133-001600~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.72.6445908-00133-001700~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.82.7445908-00133-001800~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.92.9445908-00133-001900~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23445908-00133-002000~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.13.2445908-00133-002100~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.23.3445908-00133-002200~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.33.5445908-00133-002300~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.43.6445908-00133-002400~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53.8445908-00133-002500~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.63.9445908-00133-002600~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.74.1445908-00133-002700~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.84.2445908-00133-002800~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.94.5445908-00133-002900~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36650908-00133-003000~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.16.2650908-00133-003100~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.26.4650908-00133-003200~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.36.6650908-00133-003300~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.46.8650908-00133-003400~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.57650908-00133-003500~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.67.2650908-00133-003600~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.77.4650908-00133-003700~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.87.6650908-00133-003800~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.97.8650908-00133-003900~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

48650908-00133-004000~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.18.2650908-00133-004100~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.28.4650908-00133-004200~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.38.6650908-00133-004300~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.48.8650908-00133-004400~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.59650908-00133-004500~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.69.2650908-00133-004600~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.79.4650908-00133-004700~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.89.6650908-00133-004800~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.99.8650908-00133-004900~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510650908-00133-005000~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.110.2655908-00133-005100~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.210.4655908-00133-005200~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.310.6655908-00133-005300~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.410.8655908-00133-005400~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.511.2655908-00133-005500~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.611.4655908-00133-005600~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.711.6655908-00133-005700~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.812655908-00133-005800~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.912.4655908-00133-005900~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

613655-08-00133-00600-0.015~-0.035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.113865908-00133-00610-0.015~-0.035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.213865908-00133-00620-0.015~-0.035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.313.5865908-00133-00630-0.015~-0.035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.413.5865908-00133-00640-0.015~-0.035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.513.5865908-00133-00650-0.015~-0.035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.614865908-00133-00660-0.015~-0.035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.714865908-00133-00670-0.015~-0.035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.815865908-00133-00680-0.015~-0.035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.915865908-00133-00690-0.015~-0.035

Cargando…

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 3 Modelo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico