(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

MSE430P Fresa de borde afilado de 4 flautas con revestimiento de MUGEN

MSE430P Fresa de borde afilado de 4 flautas con revestimiento de MUGEN
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: Esquina filosa
· Recubrimiento: TiAlN
· Número de flautas (hoja): 4

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MSE430P-1
MSE430P-1.5
MSE430P-2
MSE430P-2.5
MSE430P-3
MSE430P-4
MSE430P-5
MSE430P-6
MSE430P-8
MSE430P-10
MSE430P-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
Código del fabricante Tolerancia del diámetro de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12.5445908-00112-00100-0.01~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54445908-00112-00150-0.01~-0.04
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25445908-00112-00200-0.01~-0.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.57445908-00112-00250-0.01~-0.06
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38450908-00112-00300-0.01~-0.07
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

410450-08-00112-00400-0.01~-0.08
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

513655908-00112-00500-0.01~-0.09
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

615655-08-00112-00600-0.01~-0.10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

820865-08-00112-00800-0.01~-0.11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251075-08-00112-01000-0.01~-0.12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12301280-08-00112-01200-0.01~-0.13

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Borde afilado
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico