(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

MSE345 Fresa de 3 flautas con revestimiento de MUGEN

MSE345 Fresa de 3 flautas con revestimiento de MUGEN
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): poderosa hélice (45° a 60°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: TiAlN
· Número de flautas (hoja): 3

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MSE345-3
MSE345-4
MSE345-5
MSE345-6
MSE345-8
MSE345-10
MSE345-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38650908-00130-00300
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

410650908-00130-00400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

513655908-00130-00500
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

615655-08-00130-00600
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

820865-08-00130-00800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251075-08-00130-01000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12301280-08-00130-01200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 3 Modelo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico