(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

DX para electrodo de cobre / aluminio / plástico, molino de extremo de 2 cuchillas

DX para electrodo de cobre / aluminio / plástico, molino de extremo de 2 cuchillas
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice débil (15 a 25°)
· Forma de flauta: Esquina filosa
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Número de flautas (hoja): 2

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DX-0.5
DX-0.8
DX-1
DX-1.5
DX-2
DX-2.5
DX-3
DX-4
DX-5
DX-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.514451207-00036-00050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.64451207-00036-00080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12445907-00036-00100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.53445907-00036-00150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24445907-00036-00200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.55445907-00036-00250
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

36650907-00036-00300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

48650907-00036-00400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510660907-00036-00500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

612660-07-00036-00600

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Borde afilado
Ángulo de hélice (θ) Torsión débil (15 a 25 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico