(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas integrales de carburo - vástago de fresa, broca de precisión, recubiertas de TiAlN, MSDH

Brocas integrales de carburo - vástago de fresa, broca de precisión, recubiertas de TiAlN, MSDH
  • Descuento por volumen

· Tipo de material de herramienta: Carburo
· Longitud total (L) (mm): 45
· Modelo de enlace: Enlace de fresado final
· Presencia de recubrimiento: Incluido
· Tipo de revestimiento: TiAlN

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MSDH-0.1
MSDH-0.2
MSDH-0.3
MSDH-0.4
MSDH-0.5
MSDH-0.6
MSDH-0.7
MSDH-0.8
MSDH-0.9
MSDH-0.15
MSDH-0.25
MSDH-0.35
MSDH-0.45
MSDH-0.55
MSDH-0.65
MSDH-0.75
MSDH-0.85
MSDH-0.95
MSDH-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Código del fabricante (l1) Longitud efectiva 1
(mm)
(d2) Diámetro del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.204-00050-0100010.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.404-00050-0200020.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.604-00050-0300030.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.804-00050-0400040.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5104-00050-0500050.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.61.204-00050-0600060.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.71.404-00050-0700070.66
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.81.604-00050-0800080.76
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.91.804-00050-0900090.86
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.304-00050-015001.50.13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.504-00050-025002.50.23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.350.704-00050-035003.50.32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.450.904-00050-045004.50.41
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.551.104-00050-055005.50.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.651.304-00050-065006.50.61
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751.504-00050-075007.50.71
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.851.704-00050-085008.50.81
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.951.904-00050-095009.50.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1204-00050-10000100.95

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Tipo de material de herramienta Carburo Overall Length (L)(mm) 45
Modelo de enlace End Mill Shank Coating Presence Disponible Tipo de recubrimiento TiAlN
Presencia de pozos de petróleo NA Numero de flautas 2 Ángulo de la punta(°) 150
Adelgazamiento NA (γ) ángulo del cuello(°) 15° (d) diámetro del vástago(mm) 4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico