(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo: Cuadrado de cuello largo
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: Esquina filosa
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Número de flautas (hoja): 2
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Material de trabajo | Aluminio / Cobre / Resina | Número de flautas(hoja) | 2 | Modelo | Cuadrado de cuello largo |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | Sin recubrimiento | Procesamiento de aplicaciones | Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados | Forma de flauta | Borde afilado |
Ángulo de hélice (θ) | Torsión estándar (30-40 °) | Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) | 0~-0.02 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente