(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

MHDH445R Fresa de extremo de radio de 4 flautas para alta dureza

MHDH445R Fresa de extremo de radio de 4 flautas para alta dureza
  • Descuento por volumen

· Modelo: tipo regular
· Número de flautas (hoja): 4
· Ángulo de hélice (Θ): poderosa hélice (45° a 60°)
· Recubrimiento: Para alta dureza (A base de silicona)
· Precisión R (µm): 0.01 to -0.01

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MHDH445R-3-6-R0.2
MHDH445R-3-6-R0.3
MHDH445R-3-6-R0.5
MHDH445R-4-8-R0.2
MHDH445R-4-8-R0.3
MHDH445R-4-8-R0.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.2608-00437-03002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.3608-00437-03003
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.5608-00437-03005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.2808-00437-04002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.3808-00437-04003
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.5808-00437-04005

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 4 Modelo Radio
Longitud total (L)(mm) 60 Diámetro del enlace (d)(mm) 6 Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva
Revestimiento Para alta dureza (grupo de silicona) Ángulo de hélice (Θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Precisión R(µm) 0.01~-0.01
(γ) ángulo del cuello(°) 12゜

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico