(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

MHRH430 Fresa de extremo de cuello largo de 4 flautas para alta dureza

MHRH430 Fresa de extremo de cuello largo de 4 flautas para alta dureza
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado de cuello largo
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: Para alta dureza (A base de silicona)
· Número de flautas (hoja): 4

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MHRH430-1-4
MHRH430-1-6
MHRH430-1-8
MHRH430-1-10
MHRH430-1.2-6
MHRH430-1.2-8
MHRH430-1.2-10
MHRH430-1.2-12
MHRH430-1.5-6
MHRH430-1.5-8
MHRH430-1.5-10
MHRH430-1.5-12
MHRH430-1.5-14
MHRH430-1.5-16
MHRH430-1.8-6
MHRH430-1.8-8
MHRH430-1.8-10
MHRH430-1.8-12
MHRH430-1.8-14
MHRH430-1.8-16
MHRH430-1.8-18
MHRH430-2-6
MHRH430-2-8
MHRH430-2-10
MHRH430-2-12
MHRH430-2-14
MHRH430-2-16
MHRH430-2-18
MHRH430-2-20
MHRH430-2.5-8
MHRH430-2.5-12
MHRH430-2.5-16
MHRH430-2.5-20
MHRH430-2.5-25
MHRH430-3-8
MHRH430-3-12
MHRH430-3-16
MHRH430-3-20
MHRH430-3-25
MHRH430-3-30
MHRH430-4-12
MHRH430-4-16
MHRH430-4-20
MHRH430-4-25
MHRH430-4-30
MHRH430-4-35
MHRH430-4-40
MHRH430-5-16
MHRH430-5-25
MHRH430-5-35
MHRH430-5-50
MHRH430-6-20
MHRH430-6-30
MHRH430-6-40
MHRH430-6-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
(d2) Diámetro del cuello
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
Código del fabricante Tolerancia del diámetro de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.845040.951208-00217-010040~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.845060.951208-00217-010060~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.845080.951208-00217-010080~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.8450100.951208-00217-010100~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.2145061.151208-00217-012060~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.2145081.151208-00217-012080~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21450101.151208-00217-012100~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21450121.151208-00217-012120~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.51.245061.451208-00217-015060~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.245081.451208-00217-015080~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.2450101.451208-00217-015100~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.2450121.451208-00217-015120~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.2450141.451208-00217-015140~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.2450161.451208-00217-015160~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.81.445061.741208-00217-018060~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.81.445081.741208-00217-018080~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.81.4450101.741208-00217-018100~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.81.4450121.741208-00217-018120~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.81.4450141.741208-00217-018140~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.81.4450161.741208-00217-018160~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.81.4450181.741208-00217-018180~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.645061.941208-00217-020060~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.645081.941208-00217-020080~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.6450101.941208-00217-020100~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

21.6450121.941208-00217-020120~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.6460141.941208-00217-020140~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.6460161.941208-00217-020160~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.6460181.941208-00217-020180~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.6460201.941208-00217-020200~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5245082.41208-00217-025080~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.52450122.41208-00217-025120~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.52460162.41208-00217-025160~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.52460202.41208-00217-025200~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.52470252.41208-00217-025250~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

34.565082.851208-00217-030080~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.5650122.851208-00217-030120~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.5660162.851208-00217-030160~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

34.5660202.851208-00217-030200~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.5670252.851208-00217-030250~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.5670302.851208-00217-030300~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

46650123.81208-00217-040120~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46660163.81208-00217-040160~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

46660203.81208-00217-040200~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46670253.81208-00217-040250~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46670303.81208-00217-040300~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46680353.81208-00217-040350~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46690403.81208-00217-040400~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57.5660164.81208-00217-050160~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57.5670254.81208-00217-050250~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57.5680354.81208-00217-050350~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57.56110504.81208-00217-050500~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

69680205.8-08-00217-06020-0.01~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

69690305.8-08-00217-06030-0.01~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

696100405.8-08-00217-06040-0.01~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

696110505.8-08-00217-06050-0.01~-0.03

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado de cuello largo
Revestimiento Para alta dureza (grupo de silicona) Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico