(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

MHDH445 Fresa cuadrada de 4 flautas para alta dureza

MHDH445 Fresa cuadrada de 4 flautas para alta dureza
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): poderosa hélice (45° a 60°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: Para alta dureza (A base de silicona)
· Longitud total (L) (mm): 60

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MHDH445-1
MHDH445-1.5
MHDH445-2
MHDH445-3
MHDH445-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1208-00427-00100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.5308-00427-00150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2408-00427-00200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3608-00427-00300
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

4808-00427-00400

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para alta dureza (grupo de silicona) Diámetro del enlace (d)(mm) 6 Longitud total (L)(mm) 60
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)
(γ) ángulo del cuello(°) 12 Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico