(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

MSBH230 Molino de extremo de bola de 2 flautas para alta dureza

MSBH230 Molino de extremo de bola de 2 flautas para alta dureza
  • Descuento por volumen

· Modelo: Aburrir
· Número de flautas (hoja): 2
· Recubrimiento: Para alta dureza (A base de silicona)
· Con/sin torsión: Disponible
· (γ) Ángulo del cuello (°): 12

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MSBH230-R0.05-4
MSBH230-R0.075-4
MSBH230-R0.1-4
MSBH230-R0.2-4
MSBH230-R0.3-4
MSBH230-R0.4-4
MSBH230-R0.5-4
MSBH230-R0.15-4
MSBH230-R0.25-4
MSBH230-R0.75-4
MSBH230-R1-4
MSBH230-R1.5-6
MSBH230-R1.25-6
MSBH230-R2-4
MSBH230-R2-6
MSBH230-R2.5-6
MSBH230-R3-6
MSBH230-R4-8
MSBH230-R5-10
MSBH230-R6-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Precisión R
(µm)
Código del fabricante (D) Diámetro de la cuchilla
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.050.15040.005~-0.00508-00507-000050.112
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.0750.155040.005~-0.00508-00507-000070.1512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.25040.005~-0.00508-00507-000100.212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.65040.005~-0.00508-00507-000200.412
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.30.95040.005~-0.00508-00507-000300.612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.41.25040.005~-0.00508-00507-000400.812
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.51.55040.005~-0.00508-00507-00050112
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.35040.005~-0.00508-00507-000150.312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.85040.005~-0.00508-00507-000250.512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.752.35040.005~-0.00508-00507-000751.512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

136040.005~-0.00508-00507-00100212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.556060.005~-0.00508-00507-00150312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.253.86060.005~-0.00508-00507-001252.512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

267040.005~-0.00508-00507-002014-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

267060.005~-0.00508-00507-00200412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.587060.005~-0.00508-00507-00250512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3108060.005~-0.00508-00507-003006-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4129080.01~-0.0108-00507-004008-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

515100100.01~-0.0108-00507-0050010-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

620100120.01~-0.0108-00507-0060012-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Para alta dureza (grupo de silicona) Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico