(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

NX-45 Lead 45 End Mill

NX-45 Lead 45 End Mill
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): poderosa hélice (45° a 60°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Número de flautas (hoja): 2

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NX45-0.5
NX45-0.6
NX45-0.7
NX45-0.8
NX45-0.9
NX45-1
NX45-1.1
NX45-1.2
NX45-1.3
NX45-1.4
NX45-1.5
NX45-1.6
NX45-1.7
NX45-1.8
NX45-1.9
NX45-2
NX45-2.1
NX45-2.2
NX45-2.3
NX45-2.4
NX45-2.5
NX45-2.6
NX45-2.7
NX45-2.8
NX45-2.9
NX45-3
NX45-3.1
NX45-3.2
NX45-3.3
NX45-3.4
NX45-3.5
NX45-3.6
NX45-3.7
NX45-3.8
NX45-3.9
NX45-4
NX45-4.1
NX45-4.2
NX45-4.3
NX45-4.4
NX45-4.5
NX45-4.6
NX45-4.7
NX45-4.8
NX45-4.9
NX45-5
NX45-5.1
NX45-5.2
NX45-5.3
NX45-5.4
NX45-5.5
NX45-5.6
NX45-5.7
NX45-5.8
NX45-5.9
NX45-6
NX45-6.1
NX45-6.2
NX45-6.3
NX45-6.4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.52.5440901-00045-00050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.63440901-00045-00060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.73.5440901-00045-00070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.84440901-00045-00080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.94.5440901-00045-00090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15445901-00045-00100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.15.5450901-00045-00110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.26450901-00045-00120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.36.5450901-00045-00130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.47450901-00045-00140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.57.5450901-00045-00150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.68450901-00045-00160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.78.5450901-00045-00170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.89450901-00045-00180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.99.5450901-00045-00190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

210450901-00045-00200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.110.5450901-00045-00210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.211450901-00045-00220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.311.5450901-00045-00230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.412450901-00045-00240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.512.5450901-00045-00250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.613655901-00045-00260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.713.5655901-00045-00270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.814655901-00045-00280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.914.5655901-00045-00290
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

315655901-00045-00300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.115.5660901-00045-00310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.216660901-00045-00320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.316.5660901-00045-00330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.417660901-00045-00340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.517.5660901-00045-00350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.618660901-00045-00360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.718.5660901-00045-00370
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.819660901-00045-00380
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.919.5660901-00045-00390
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

420660901-00045-00400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.120.5665901-00045-00410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.221665901-00045-00420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.321.5665901-00045-00430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.422665901-00045-00440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.522.5665901-00045-00450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.623665901-00045-00460
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.723.5665901-00045-00470
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.824665901-00045-00480
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.924.5665901-00045-00490
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

525665901-00045-00500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.125.5675901-00045-00510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.226675901-00045-00520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.326.5675901-00045-00530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.427675901-00045-00540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.527.5675901-00045-00550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.628675901-00045-00560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.728.5675901-00045-00570
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.829675901-00045-00580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.929.5675901-00045-00590
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

630675-01-00045-00600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.130.5890901-00045-00610
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.231890901-00045-00620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.331.5890901-00045-00630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.432890901-00045-00640

Cargando…

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Aluminio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico