(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de material de herramienta: Carburo
· Longitud total (L) (mm): 40
· Modelo de enlace: Enlace de fresado final
· Número de flautas: 2
· Ángulo de punta (°): 120
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
NSMD-S-0.01 |
NSMD-S-0.02 |
NSMD-S-0.03 |
NSMD-S-0.04 |
NSMD-S-0.05 |
NSMD-S-0.015 |
NSMD-S-0.025 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material de trabajo | Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina | Tipo de material de herramienta | Carburo | Overall Length (L)(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Modelo de enlace | End Mill Shank | Coating Presence | NA | Presencia de pozos de petróleo | NA |
Numero de flautas | 2 | Ángulo de la punta(°) | 120 | Adelgazamiento | Disponible |
(γ) ángulo del cuello(°) | 15° | (d) diámetro del vástago(mm) | 4 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente