(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

ALZ345 Fresa de corte pesado de alta eficiencia para aluminio

ALZ345 Fresa de corte pesado de alta eficiencia para aluminio
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): poderosa hélice (45° a 60°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Material de trabajo: Aluminio

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ALZ345-1
ALZ345-1.5
ALZ345-2
ALZ345-2.5
ALZ345-3
ALZ345-3.5
ALZ345-4
ALZ345-4.5
ALZ345-5
ALZ345-5.5
ALZ345-6
ALZ345-7
ALZ345-8
ALZ345-9
ALZ345-10
ALZ345-11
ALZ345-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
(d2) Diámetro del cuello
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.544530.951201-00636-00100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.34454.51.451201-00636-00150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2344561.941201-00636-00200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53.84457.52.41201-00636-00250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.565592.851201-00636-00300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.55.365510.53.351201-00636-00350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46655123.81201-00636-00400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.56.865513.54.31201-00636-00450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57.5655154.81201-00636-00500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.58.365516.55.31201-00636-00550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

69660185.8-01-00636-00600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

710.5870216.81201-00636-00700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

812870247.8-01-00636-00800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

913.51075278.81201-00636-00900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151075309.8-01-00636-01000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1116.512803310.81201-00636-01100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121812803611.8-01-00636-01200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio Número de flautas(hoja) 3 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico