(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fresa de extremo de mango largo AL-3LS para aluminio (debajo del mango)

Fresa de extremo de mango largo AL-3LS para aluminio (debajo del mango)
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): poderosa hélice (45° a 60°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Material de trabajo: Aluminio

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AL-3LS-5
AL-3LS-6
AL-3LS-10
AL-3LS-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57.548001-00637-00500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6948001-00637-00600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015813001-00637-01000
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12181015001-00637-01200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio Número de flautas(hoja) 3 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico