(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fresa de extremo de aluminio (no ferroso) NEA-2

Fresa de extremo de aluminio (no ferroso) NEA-2
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): poderosa hélice (45° a 60°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Diámetro del enlace (d) (mm): 6

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NEA-2-3-10
NEA-2-3-15
NEA-2-3-20
NEA-2-4-12
NEA-2-4-16
NEA-2-4-22
NEA-2-5-14
NEA-2-5-22
NEA-2-5-28
NEA-2-6-16
NEA-2-6-22
NEA-2-6-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31050901-00622-00310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31555901-00622-00315
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

32060901-00622-00320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41250901-00622-00412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41655901-00622-00416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42260901-00622-00422
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51455901-00622-00514
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52260901-00622-00522
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52865901-00622-00528
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61655-01-00622-00616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62260-01-00622-00622
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

63070-01-00622-00630

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Diámetro del enlace (d)(mm) 6 Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados
Forma de flauta Con plomo Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico