(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo de bola de cuello largo SSBL200 CBN Super Speed

Molino de extremo de bola de cuello largo SSBL200 CBN Super Speed
  • Descuento por volumen

· Modelo: Agujero de cuello largo
· Número de flautas (hoja): 2
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Precisión R (µm): 0.005 to -0.005
· Diámetro del enlace (d) (mm): 4

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SSBL200-R0.05-0.3
SSBL200-R0.05-0.5
SSBL200-R0.075-0.45
SSBL200-R0.075-0.75
SSBL200-R0.1-0.6
SSBL200-R0.1-1
SSBL200-R0.2-1.2
SSBL200-R0.2-2
SSBL200-R0.3-3
SSBL200-R0.3-4
SSBL200-R0.3-5
SSBL200-R0.4-4
SSBL200-R0.5-4
SSBL200-R0.5-5
SSBL200-R0.5-6
SSBL200-R0.5-8
SSBL200-R0.5-10
SSBL200-R0.15-0.9
SSBL200-R0.15-1.5
SSBL200-R0.25-1.5
SSBL200-R0.25-2.5
SSBL200-R0.75-7.5
SSBL200-R1-6
SSBL200-R1-8
SSBL200-R1-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Código del fabricante (D) Diámetro de la cuchilla
(mm)
(d2) Diámetro del cuello
(mm)
A(l2) Longitud efectiva 2
(mm)
(d3) Diámetro de la garganta
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.050.08500.301-00511-000510.10.085A4.91.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.050.08500.501-00511-000520.10.085A4.91.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.0750.12500.4501-00511-000750.150.13---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.0750.12500.7501-00511-000760.150.13---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.15500.601-00511-001010.20.18A51.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.1550101-00511-001020.20.18A51.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.20.3501.201-00511-002010.40.37A5.21.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.350201-00511-002020.40.37A5.21.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.550301-00511-003010.60.56A5.41.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.552401-00511-003020.60.56A7.81.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.552501-00511-003030.60.56A7.81.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.653401-00511-004010.80.76A7.92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.753401-00511-0050110.95A8.12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.753501-00511-0050210.95A8.12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.753601-00511-0050410.95B--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.753801-00511-0050610.95B--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.7531001-00511-0050810.95B--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.23500.901-00511-001510.30.28A5.11.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.23501.501-00511-001520.30.28A5.11.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.38501.501-00511-002510.50.46A5.31.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.38502.501-00511-002520.50.46A5.31.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751537.501-00511-007511.51.45B--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.253601-00511-0100121.94B--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.253801-00511-0100321.94B--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.2531001-00511-0100521.94B--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota de cuello largo Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Diámetro del enlace (d)(mm) 4 Precisión R(µm) 0.005~-0.005
Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Con / sin torsión NA (γ) ángulo del cuello(°) 15

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico