(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

CRN-ES2000 para procesamiento de electrodos de cobre, 2 flautas, cuadrado

CRN-ES2000 para procesamiento de electrodos de cobre, 2 flautas, cuadrado
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice débil (15 a 25°)
· Forma de flauta: Esquina filosa
· Recubrimiento: CrN
· Número de flautas (hoja): 2

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CRN-ES2002-0060
CRN-ES2003-0090
CRN-ES2004-0120
CRN-ES2005-0150
CRN-ES2005-0200
CRN-ES2006-0180
CRN-ES2006-0240
CRN-ES2008-0240
CRN-ES2010-0300
CRN-ES2010-0400
CRN-ES2015-0450
CRN-ES2015-0600
CRN-ES2020-0600
CRN-ES2020-0800
CRN-ES2025-0750
CRN-ES2030-0900
CRN-ES2030-1200
CRN-ES2040-1200
CRN-ES2040-1600
CRN-ES2050-1500
CRN-ES2060-1800
CRN-ES2060-2400
CRN-ES2080-2400
CRN-ES2100-3000
CRN-ES2100-4000
CRN-ES2120-3600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.20.64400~-0.0211°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.30.94400~-0.0211°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.41.24400~-0.0211°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.51.54400~-0.0211°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.524450~-0.0211°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.61.84400~-0.0211°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.62.44450~-0.0211°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.82.44400~-0.0211°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

134450~-0.0211°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

144500~-0.0211°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.54.54450~-0.0211°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.564500~-0.0211°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

264450~-0.0211°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

284500~-0.0211°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.57.54450~-0.0211°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

396500~-0.0211°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3126550~-0.0211°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4126500~-0.0211°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4166550~-0.0211°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5156550~-0.0211°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6186600~-0.02-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6246650~-0.02-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8248800~-0.03-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030101000~-0.03-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1040101000~-0.03-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1236121000~-0.03-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento CrN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Borde afilado
Ángulo de hélice (θ) Torsión débil (15 a 25 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico