(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Radio de 4 flautas con revestimiento CRRS UT

Radio de 4 flautas con revestimiento CRRS UT
  • Descuento por volumen

· Modelo: Radio de cuello largo
· Número de flautas (hoja): 4
· código ENE: 4560295063969
· Código Trusco: 357-4482
· Recubrimiento: UT COAT

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CRRS4020-05-06
CRRS4030-08-09
CRRS4040-03-12
CRRS4040-05-12
CRRS4040-10-12
CRRS4040-10-12-4
CRRS4050-12-15
CRRS4060-05-18
CRRS4060-10-18
CRRS4060-15-18
CRRS4080-05-26
CRRS4080-10-26
CRRS4080-20-24
CRRS4100-05-30
CRRS4100-10-30
CRRS4100-20-30
CRRS4120-20-36
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Código JAN Trusco Code Diámetro del cuello ød1
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20.527046--1.9116°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.837069--2.9216°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.3460612--3.8216°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.5460612--3.8216°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

41470612--3.8216°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

41470412--3.82-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

51.2570615--4.8216°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

60.5660618--5.82-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

61660618--5.82-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

61.5690618--5.82-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

80.5870826--7.82-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81870826--7.82-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

828100824--7.82-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.510801030--9.82-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10110801030--9.82-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102101101030--9.82-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1221212012364560295063969357-448211.82-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Radio de cuello largo
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva Detalles de revestimiento UT COAT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico