(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

CPS para procesamiento de resina, cuadrado de 2 flautas

CPS para procesamiento de resina, cuadrado de 2 flautas
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Número de flautas (hoja): 2

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CPS2003
CPS2004
CPS2005
CPS2006
CPS2007
CPS2008
CPS2009
CPS2010
CPS2012
CPS2015
CPS2020
CPS2025
CPS2030
CPS2030SS
CPS2030SSL
CPS2040
CPS2040SS
CPS2040SSL
CPS2050
CPS2060
CPS2080
CPS2100
CPS2120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.30.944516°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.41.244516°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.51.544516°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.61.844516°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.72.144516°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.82.444516°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.92.744516°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1345016°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.23.645016°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.54.545016°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2645516°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.57.545516°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3966016°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

34.5360-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

363100-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

41266016°
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

46460-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

484100-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

51566016°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

618660-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

824880-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10301080-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12361290-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico